Módulo Linear
pneumático
alumínio
- Para espaços de montagem reduzidos com guia de esferas circulantes
- Capacidade de carga até 5 N
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Repetibilidade muito alta
- Sistema de batente endurecido, externo e variável
769,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo Linear
Tamanho
4
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de trilho
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
8
F6=Força de retração a 6 bar
13
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
18
Par=Para sensor de proximidade
20900-020X5000
Para=Amortecedor adequado
26300-0810008
S=Curso
35
T1=Capacidades de carga dinâmi
1200
T2=Capacidades de carga estáti
1960
V6=Consumo de ar a cada curso
30,8
E
36
L
100
M1 Nm
8
M2 Nm
8
M3 Nm
4
P
61
S1
13 + S (curso)
S2
7,5
S3
10
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo linear pneumático livre de manutenção, para pequenos espaços de montagem com guia de esferas circulantes e uma capacidade de carga de, no máx. 12 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M3.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Indicação de desenho
1) Conexões para ar comprimido
Acessórios
Amortecedor e sensor de proximidade, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.