Módulo Linear
pneumático
alumínio
- Com guia de rolos cruzados
- Capacidade de carga até 30 N
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Repetibilidade muito alta
- Sistema de batente endurecido, externo e variável
861,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo Linear
Tamanho
4
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de trilho
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
12
F6=Força de retração a 6 bar
45
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
33
Par=Para sensor de proximidade
20900-020X5000
Para=Amortecedor adequado
26300-0810008
S=Curso
20
V6=Consumo de ar a cada curso
4
E
1X32
E1
1X32
L
84
M1 Nm
12
M2 Nm
12
M3 Nm
17
P
47,5
S1
29 + S/2 (curso)
S2
9
S3
13
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo linear pneumático livre de manutenção com guia de rolos cruzados e uma capacidade de carga de no máx. 30 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Indicação de desenho
1) Conexões para ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M4
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M4
Acessórios
Amortecedor e sensor de proximidade, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.