Módulo Linear
pneumático
alumínio
- Com guia de rolos cruzados
- Capacidade de carga até 240 N
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Repetibilidade muito alta
- Sistema de batente endurecido, externo e variável
1 233,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo Linear
Tamanho
6
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de trilho
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
16
F6=Força de retração a 6 bar
66
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
76
F=Capacidade de carga (N)
240
Par=Para sensor de proximidade
20915-020
Para=Amortecedor adequado
26310-1410012
Para=Conector adequado
20950-010X2000
S=Curso
30
V6=Consumo de ar a cada curso
11,2
E
1X48
E1
29
E2
36
E3
18
L
121
M1 Nm
33,2
M2 Nm
33,2
M3 Nm
44,6
S1
45 + S/2 (curso)
S2
14
S3
16
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo linear pneumático livre de manutenção com guia de rolos cruzados e uma capacidade de carga de no máx. 240 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Indicação de desenho
1) Conexões para ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M6
3) Nos cursos 30/75/125/175 não é possível montar parafusos
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M6
3) Nos cursos 30/75/125/175 não é possível montar parafusos
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.