Unidade De Elevação
pneumático
alumínio
- Design robusto com guia de esfera vedada
- Capacidade de carga até 220 N
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Repetibilidade muito alta
- Sistema de batente endurecido, externo e variável
1 612,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Elevação
Tamanho
6
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de eixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
25
F6=Força de retração a 6 bar
200
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
220
Par=Para sensor de proximidade
20905-010
Para=Amortecedor adequado
26310-1410012
Para=Conector adequado
20950-010X2000
S=Curso
50
V6=Consumo de ar a cada curso
33
A
71,5
A1
10
H
140
H1
108
H2
45
H3
12
L
92
L1
83
M1 Nm
28
M2 Nm
28
M3 Nm
30
P
15
P1
83
P2
41,5
S1
46 + S/2 (curso)
S2
61
S3
14
T
16
T1
13
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Unidades de elevação pneumáticas são livres de manutenção e possuem uma estrutura compacta com rolamento de esferas lineares vedado. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Sob consulta
Unidades de elevação com cursos menores.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.