Unidade De Elevação
pneumático
alumínio
- Design robusto com guia de esfera vedada
- Capacidade de carga até 360 N
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Repetibilidade muito alta
- Sistema de batente endurecido, externo e variável
1 823,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Elevação
Tamanho
9
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de eixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
32
F6=Força de retração a 6 bar
325
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
360
Par=Para sensor de proximidade
20905-010
Para=Amortecedor adequado
26310-1410012
Para=Conector adequado
20950-010X2000
S=Curso
50
V6=Consumo de ar a cada curso
56
A
101,5
A1
24,5
H
150
H1
108
H2
45
H3
12
L
121
L1
113
M1 Nm
43
M2 Nm
43
M3 Nm
72
P
15,5
P1
83
P2
68
S1
57 + S/2 (curso)
S2
73
S3
20
T
16
T1
13
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Unidades de elevação pneumáticas são livres de manutenção e possuem uma estrutura compacta com rolamento linear de esferas vedado. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido R1/8.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Sob consulta
Unidades de elevação com cursos menores.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.