Módulo Giratório
pneumático
alumínio
- Com cilindro de acionamento de dupla aplicação
- Ângulo de rotação de regulagem contínua de 0° a 190° C
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Sistema de batente endurecido, externo e variável
- Repetibilidade ±0,01°
2 160,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo Giratório
Tamanho
6
Versão 1
pneumático
Versão 2
versão pesada
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
2X25
L1=Carga axial N
1100
L2=Carga radial N
1600
M3=Torque de acionamento nm
6,5
MK=Momento de inclinação máx.
55
Par=Para sensor de proximidade
20915-030
Para=Conector adequado
20950-010X2000
V6=Consumo de ar a cada curso
88
VD=Ângulo de rotação
0° - 190°
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo giratório pneumático livre de manutenção e com cilindro de dupla ação na versão pesada.
Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5. Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.
Repetibilidade precisa de ±0,01°.
Os amortecedores estão incluídos no fornecimento.
Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5. Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.
Repetibilidade precisa de ±0,01°.
Os amortecedores estão incluídos no fornecimento.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.