Módulo Giratório
pneumático
alumínio
- Com cilindro de acionamento de dupla aplicação
- Ângulo de rotação de regulagem contínua de 0° a 190° C
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Sistema de batente endurecido, externo e variável
Repetibilidade ±0,01°
4 080,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo Giratório
Tamanho
9
Versão 1
pneumático
Versão 2
versão pesada
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
2X38
L1=Carga axial N
1800
L2=Carga radial N
2400
M3=Torque de acionamento nm
24
MK=Momento de inclinação máx.
110
Par=Para sensor de proximidade
20915-030
Para=Conector adequado
20950-010X2000
V6=Consumo de ar a cada curso
303
VD=Ângulo de rotação
0° - 190°
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo giratório pneumático livre de manutenção e com cilindro de dupla ação na versão pesada.
Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado
(10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado.
Conexão de ar comprimido R1/8.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.
Repetibilidade precisa de ±0,01°.
Os amortecedores estão incluídos no fornecimento.
Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado
(10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado.
Conexão de ar comprimido R1/8.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
O ângulo de giro pode ser ajustado de maneira contínua entre 0° – 190°.
Repetibilidade precisa de ±0,01°.
Os amortecedores estão incluídos no fornecimento.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.