Módulos De Portais
pneumático
alumínio
- com guia linear de trilho endurecida
- Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido
- Comprimento de curso até 5 m
- Força do pistão até 640 bar N
- Repetibilidade ±0,02 mm
3 100,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulos De Portais
Tamanho
65
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de trilho
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
18
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
150
KG=Peso aprox. em kg/100 curso
0,580
KG=Peso aprox. kg em curso 0
1690
L=Comprimento
175
N=Quantidade
4
Par=Para sensor de proximidade
20910-030
Para=Amortecedor adequado
26300-1210010
Para=Conector adequado
20950-010X2000
S=Curso
500
V6=Consumo de ar a cada 10mm d
18
A
42
B
65
B1
75
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
D1
10
D2
M05
E
50
E1
15
E2
20
F1 (N)
460
F2 (N)
610
F3 (N)
610
F4 (N)
610
H
70
H1
69,5
H2
11,5
H3
21,5
L1
110
L2
27
L3
87,5
L4
17
Mx (Nm)
155
My (Nm)
260
Mz (Nm)
260
P
M05
P1
8,5
P3
8,5
P4
25,8
S1
40
Descrição
Material
Corpo básico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL.
Eixos guia em aço.
Eixos guia em aço.
Versão
Corpo básico anodizado em cores naturais.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulos de portais com eixos de aço de precisão e buchas de esfera. O acionamento é efetuado pneumaticamente através de um cilindro pneumático sem haste do pistão. Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido autoportante. Os módulos podem ser utilizados em qualquer posição de montagem.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Faixa de temperatura
+5 °C até +70 °C
(+5 °C até +60 °C em tamanho 65)
(+5 °C até +60 °C em tamanho 65)
Sob consulta
* Outros comprimentos (curso S máx. 5000 mm), bem como posições intermediárias.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.