Módulos De Portais
pneumático
alumínio
- Com eixos de aço de precisão endurecidos e buchas de guia de esferas
- Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido
- Comprimento de curso até 5 m
- Força do pistão até 640 bar N
- Repetibilidade ±0,02 mm
2 335,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulos De Portais
Tamanho
90
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de eixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
25
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
250
KG=Peso aprox. em kg/100 curso
0,810
KG=Peso aprox. kg em curso 0
3770
L=Comprimento
235
N=Quantidade
4
Par=Para sensor de proximidade
20910-030
Para=Amortecedor adequado
26300-1415010
Para=Conector adequado
20950-010X2000
S=Curso
500
V6=Consumo de ar a cada 10mm d
35
A
67
B
90
B1
100
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
D
12
D1
10
D2
M06
E
65
E1
25
E2
25
F1 (N)
90
F2 (N)
45
F3 (N)
120
F4 (N)
290
H
85
H1
84,5
H2
11
H3
36,5
L1
150
L2
32
L3
117,5
L4
25,5
Mx (Nm)
50
My (Nm)
65
Mz (Nm)
160
P
G1/8
P1
9
P2
23
P3
30
P4
38
S1
64,5
Descrição
Material
Corpo básico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL.
Guias lineares em aço.
Guias lineares em aço.
Versão
Corpo básico anodizado em cores naturais.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulos de portais com guias de trilhos lineares de esferas. O acionamento é efetuado pneumaticamente através de um cilindro pneumático sem haste do pistão. Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido autoportante. Os módulos podem ser utilizados em qualquer posição de montagem.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Faixa de temperatura
+5 °C até +70 °C
Sob consulta
* Outros comprimentos (curso S máx. 5000 mm), bem como posições intermediárias.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.