Conjunto De Montagem Para Motores
alumínio
- Solução simples para a conexão de motores elétricos
- Força de retenção muito boa
- Muito boa concentricidade
- Com acoplamento de elastômero, livre de folgas e com amortecimento de vibrações
- Com isolamento elétrico
233,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto De Montagem Para Motores
Forma
A
Tamanho
60
Material do corpo básico
alumínio
AD=Torque de aperto parafusos
1,4
AD=Torque de aperto parafusos
9
D=Diâmetro
6,35
MN=Torque nominal Nm
4,8
Mt=Momento de inércia (10⁻³ kg
0,01
U=Rotação máx. Rpm
20000
C1
M03
C2
M05
Descrição
Material
Coroa dentada de poliuretano com dureza 98° Shore A.
Caixa de acoplamento e cubos de aperto em alumínio.
Mandril de expansão de aço.
Parafusos em aço.
Aneis de centragem de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Caixa de acoplamento anodizado na cor preta.
Indicação
O conjunto de montagem do motor com sistema de acoplamento de garra de elastômero (acoplamento de elastômero com mandril de expansão) permite uma solução simples e econômica para conectar motores elétricos.
Vantagens do acoplamento de garra de elastômero:
- Cubo com mandril expansível de montagem axial
- Livre de folgas e com amortecimento de vibrações
- Excelente força de retenção
- Excelente concentricidade
- Estrutura baixa
- Fácil instalação
- Lateral do pino de montagem axial
- Eletricamente isolante
- Torque nominal até 30 Nm
Vantagens do acoplamento de garra de elastômero:
- Cubo com mandril expansível de montagem axial
- Livre de folgas e com amortecimento de vibrações
- Excelente força de retenção
- Excelente concentricidade
- Estrutura baixa
- Fácil instalação
- Lateral do pino de montagem axial
- Eletricamente isolante
- Torque nominal até 30 Nm
Sob consulta
Furo do cubo D com maior dimensão.
Torque nominal mais alto.
Torque nominal mais alto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.