Conjunto De Sincronização
alumínio
- Operação de dois eixos lineares paralelamente ordenados com apenas um motor
- Força de retenção muito boa
- Muito boa concentricidade
- Livre de folgas e com amortecimento de vibrações
- Com isolamento elétrico
Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto De Sincronização
Tamanho
60
Material do corpo básico
alumínio
AD=Torque de aperto parafusos
1,4
AD=Torque de aperto parafusos
9
D1=Diâmetro
17
D2=Diâmetro
17
MN=Torque nominal Nm
6,5
Mt=Momento de inércia 10⁻³ kgm
0,024
Mt=Momento de inércia 10⁻³ kgm
0,031
Mt=Momento de inércia 10⁻³ kgm
0,044
Mt=Momento de inércia 10⁻³ kgm
0,058
U=Rotação máx. Rpm
20000
C1
M03
C2
M05
D4
32,2
D7
16
L
28
L1
4
L2
13
L3
11
L4 mín.
80
L5
20
Descrição
Material
Coroa dentada de poliuretano com dureza 98° Shore A.
Tubo intermediário e cubos de aperto em alumínio.
Mandril de expansão de aço.
Parafusos em aço.
Tubo intermediário e cubos de aperto em alumínio.
Mandril de expansão de aço.
Parafusos em aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Com o conjunto de sincronização podem ser operados dois eixos lineares paralelos com apenas um motor.
Os conjuntos de sincronização consistem em dois acoplamentos conectados entre si com um eixo síncrono. Este eixo é fabricado com um comprimento adequado. Adequado para comprimentos máximos até 3000 mm.
Vantagens do acoplamento de garra de elastômero:
- Cubo com mandril expansível de montagem axial
- Livre de folgas e com amortecimento de vibrações
- Excelente força de retenção
- Excelente concentricidade
- Estrutura baixa
- Fácil instalação
- Lateral do pino de montagem axial
- Eletricamente isolante
- Torque nominal até 53 Nm
Os conjuntos de sincronização consistem em dois acoplamentos conectados entre si com um eixo síncrono. Este eixo é fabricado com um comprimento adequado. Adequado para comprimentos máximos até 3000 mm.
Vantagens do acoplamento de garra de elastômero:
- Cubo com mandril expansível de montagem axial
- Livre de folgas e com amortecimento de vibrações
- Excelente força de retenção
- Excelente concentricidade
- Estrutura baixa
- Fácil instalação
- Lateral do pino de montagem axial
- Eletricamente isolante
- Torque nominal até 53 Nm
Montagem
Não é necessário um deslocamento axial das peças fixas porque o tubo intermediário pode ser inserido como espaçador entre as metades do acoplamento.
Ambas as metades de acoplamento com mandril de expansão serão completamente inseridas nos furos do cubo das unidades lineares. A conexão por fechamento de força é alcançada através do aperto do parafuso no mandril de expansão de acordo com o torque especificado. Encaixe as metades do acoplamento com o cubo de aperto e o elemento elástico de elastômero sobre o tubo intermediário. Posicione o tubo intermediário e encaixe manualmente as metades do acoplamento com uma pequena força axial. Aperte o parafuso em ambos os cubos com o torque especificado.
Ambas as metades de acoplamento com mandril de expansão serão completamente inseridas nos furos do cubo das unidades lineares. A conexão por fechamento de força é alcançada através do aperto do parafuso no mandril de expansão de acordo com o torque especificado. Encaixe as metades do acoplamento com o cubo de aperto e o elemento elástico de elastômero sobre o tubo intermediário. Posicione o tubo intermediário e encaixe manualmente as metades do acoplamento com uma pequena força axial. Aperte o parafuso em ambos os cubos com o torque especificado.
Indicação de desenho
X = distância de eixos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.