Placa De Montagem
alumínio
- Para conexão da guia linear de deslizamento no eixo x-y-z
- Superfície anodizada na cor preta
- Furos de centragem
36,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Montagem
Material do corpo básico
alumínio
A
19,5
B
14
B1
8
D1
4
D2
4,4
D3
2,4
D4
4,4
D5
2,4
H
7
H1
4
L1
14,8
L2
8
L3
2,7
L4
2,5
P
1,1
P1
2,4
P2
2,4
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6082.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Com as placas de montagem, duas guias de deslizamento linerar podem ser conectadas a uma configuração X-Y sem reduzir o curso.
Em conjunto com os nossos anéis de centragem 20240, a guia corrediça vertical pode ser precisamente centrada na guia corrediça horizontal e fixada com parafusos DIN 912 (07160).
Em conjunto com os nossos anéis de centragem 20240, a guia corrediça vertical pode ser precisamente centrada na guia corrediça horizontal e fixada com parafusos DIN 912 (07160).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.