Guia De Deslizamento Linear Modelo Rabo De Andorinha
ferro fund.cinz.
- Concebido para cargas dinâmicas de até 227 N
- Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
- Diferentes tamanhos com cursos de 15 a 30 mm
- Todas as superfícies externas são polidas
308,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Deslizamento Linear Modelo Rabo De Andorinha
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
50
L=Comprimento da placa
80
TA=TA
6
A
25
B1
49,5
C
15
D
15
E
28
I
17,6
M
M04
Mx (Nm)
4
My (Nm)
6
Mz (Nm)
5
N
M05
TI
6
f (n)
72
Descrição
Material
GJL 250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Indicação
Estas guias de precisão são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo, na engenharia mecânica, na construção de dispositivos, na montagem de aparelhos de medição, bem como nas indústrias ópticas e de mecânica de precisão. Os parafusos de ajuste médios “N” podem ser substituídos por uma alavanca de aperto (06460).
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Na aplicação com cargas estáticas, admite-se um valor 10 vezes maior do que o valor “F” da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os carros deslizadores parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Na aplicação com cargas estáticas, admite-se um valor 10 vezes maior do que o valor “F” da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os carros deslizadores parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.