Guia De Deslizamento Linear Modelo Rabo De Andorinha
com fuso micrométrico
ferro fund.cinz.
- Anéis de escala com escalas graduadas em 0,02 mm
- Concebido para cargas dinâmicas de até 917 N
- Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
- Diferentes tamanhos com cursos de 50 a 100 mm
- Todas as superfícies externas são polidas
1 349,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Deslizamento Linear Modelo Rabo De Andorinha
Versão 1
com fuso micrométrico
Versão 2
com volante
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
150
L=Comprimento da placa
210
Para=Fuso
TR 16X2
TA=TA
4
A
50
B1
149
C
50
D
29,5
E
130
I
35,5
L1
150
M
M08
Mx (Nm)
31
My (Nm)
128
Mz (Nm)
33
N
M08
O
28
R
8
S
80
TI
4
U1
100
f (n)
917
Descrição
Material
GJL 250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Indicação
Os parafusos de ajuste médios “N” podem ser substituídos por uma alavanca de aperto (06460). A graduação no parafuso do micrômetro é de 0,02 mm. É possivel obter outras escalas sob consulta. O cabo giratório no volante é móvel.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Na aplicação com cargas estáticas, admite-se um valor 10 vezes maior do que o valor “F” da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os
carros deslizadores parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Na aplicação com cargas estáticas, admite-se um valor 10 vezes maior do que o valor “F” da tabela.
Os valores de torque são válidos apenas com os
carros deslizadores parados no centro.
TI = Quantidade de furos de fixação E/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E/M na parte exterior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.