text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
Versão 1
com rolamento de rolos
Versão 2
com placas nas extremidades
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
40
L=Comprimento da placa
90
TA=TA
8
A
20
B1
39,5
C
40
D
13
E
30
E1
15
H
6,5
I
13
L1
45
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M03
O
12
R
3
TI
6
Z
15X2
Z1
30
f (n)
77

Descrição

Material
GJL 250.
Versão
peça retificada.
Indicação
Guia na versão em alumínio sob consulta.
Os valores de carga informados (F) são válidos para cargas dinâmicas com uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.

F = Capacidade de carga com caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte interior.
TA = Quantidade de furos de fixação E1/M na parte exterior.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram