Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
com rolamento de rolos
ferro fund.cinz.
- Rolamento das guias corrediças em guias prismáticas endurecidas e polidas
- Concebido para cargas dinâmicas e estáticas de até 1050 N
- Vida útil de mais de 1 milhão de cursos
- Diferentes tamanhos com cursos de 15 a 95 mm
- Furos de centragem
573,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Guia De Precisão Com Deslizamento Linear
Versão 1
com rolamento de rolos
Versão 2
com placas nas extremidades
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
40
L=Comprimento da placa
65
A
20
A1
13
A2
13
B1
39,5
C
15
D1
5
D2
M03
D3
3,3
D4
6,5
E
30
E1
15
E2
20
E3
20
E4
20
L1
50
L2
33
L3
3,8
M
M03
M1
M03
M2
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
4
Mz (Nm)
3
O
12
P
1,1
P1
3,4
R
5
T1
0,02
T2
0,02
TA_E/E1
6
TA_E2
6
TI_E/E1
4
TI_E4
6
f (n)
120
Descrição
Material
EN-GJL-250.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Indicação
Essas guias de deslizamento linear com rolamento de rolos são usadas na fabricação de máquinas e dispositivos, na tecnologia de medição, em instrumentos ópticos e na mecânica fina.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador.
F = Capacidade de carga no caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte interior.
TA E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte exterior.
TI E4 = quantidade de furos de fixação E4/D1 na parte interior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte exterior.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos.
Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador.
F = Capacidade de carga no caso específico de carga dinâmica ou estática.
TI E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte interior.
TA E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte exterior.
TI E4 = quantidade de furos de fixação E4/D1 na parte interior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte exterior.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.