Placa De Montagem
- Para a rápida implementação de eixos x-z
- Combinável com diferentes componentes
58,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Montagem
Tamanho
8
Versão 2
versão curta
B=Largura
46
H=Altura
10
L=Comprimento
82,5
B1
10
D
4
D2
M04
H1
2
H2
2,3
H3
6,5
L1
9
L2
15
L3
40
L4
36
L5
1,5
Tipo
curta
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
A placa de montagem serve para a montagem horizontal da mesa de posicionamento nas versões curta ou longa com acionamento elétrico. Possui ranhuras para o suporte direto do sensor de proximidade indutivo (20905-005). Os sensores de proximidade podem ser ajustados com a unidade de posicionamento já montada. Os furos roscados M4 servem para a fixação do suporte do sensor 21093.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.