text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Suporte
Tamanho
12
L=Comprimento
60
B
4
D
8,2
D1
3,2
H
14
H1
7
H2
7
H3
21
H4
4
L1
3,5
L2
21
L3
35
L4
43
L5
52
R
17

Descrição

Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
O suporte para sensor serve para a fixação do sensor de proximidade indutivo (por ex. 83000-10-050) na mesa redonda de posicionamento com acionamento elétrico. Deste modo, é possível obter uma seleção livre do ponto de comutação. O anel com a ranhura de comutação pode ser girado livremente contra o disco rotativo.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram