Mesa De Posicionamento
versão longa
alumínio
- Não é necessário soltar e fixar o fuso para realizar ajustes
- Folga axial sem folgas
- O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso
- Fuso com autobloqueio
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
380,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa De Posicionamento
Versão 1
versão longa
Versão 2
com indicador de posição
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
46
H=Altura
24
L=Comprimento
175
S=Curso
48
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
200
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
23
Mx (Nm)
3,6
My (Nm)
3,6
Mz (Nm)
3,6
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Indicador de posição em plástico.
Versão
Folga radial da guia menor do que 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso com autobloqueio, pode ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente livre de folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o ajuste.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso.
O tamanho 25 oferece 3 posições de montagem (acima, à direita e à esquerda).
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação, algarismos crescentes girando para a direita. O valor indicado neste aparelho pode ser ajustado sem qualquer ferramenta, para isso basta girar o anel de arraste. O indicador de posição pode ser fixado em 4 posições de montagem por meio de um parafuso.
O tamanho 25 oferece 3 posições de montagem (acima, à direita e à esquerda).
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.