Mesa Cruzada De Guia Linear
versão curta
alumínio
- Para montagem descomplicada de mesas cruzadas
- Não é necessário soltar e fixar o fuso para realizar ajustes
- Folga axial sem folgas
- Fuso com autobloqueio
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
236,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa Cruzada De Guia Linear
Forma
A
Versão 1
versão curta
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
29
H=Altura
11
L=Comprimento
64,5
S=Curso
11
B1
22
B2
12
D
13
D1
11,5
D2
M03X0,5
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
X = 28 (10)
H1
8
H2
14,5
H3
13
H4
8
L1
50
L2
29
L3
46
L4
10
L5
1,5
Mx (Nm)
0,25
My (Nm)
0,11
Mz (Nm)
0,25
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente sem folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o devido ajuste.
A graduação é de 5 ou 10 marcas, sendo que 1 marca equivale a 0,1 mm de curso de regulagem.
Graças ao sistema modular, a mesa cruzada de guia linear pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas de elevação e outros acessórios, de acordo com o seu tamanho correspondente.
A graduação é de 5 ou 10 marcas, sendo que 1 marca equivale a 0,1 mm de curso de regulagem.
Graças ao sistema modular, a mesa cruzada de guia linear pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas de elevação e outros acessórios, de acordo com o seu tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.