Suporte Vertical
versão longa
alumínio
- Para a rápida implementação de eixos x-z
- Combinável com diferentes componentes
86,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Vertical
Tamanho
4
Versão 1
versão longa
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
29
H=Altura
76
B1
22
B2
15,56
D
3,2
D1
M03
H1
70
H2
2,8
H4
6
H5
4
H6
62
L1
13
L2
18
L3
3
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
O suporte vertical deve ser montado verticalmente à superfície de aparafusamento.
Combinável com mesas de posicionamento, mesas cruzadas de guia linear, mesas de elevação e com todos os outros componentes de mesmo tamanho.
Combinável com mesas de posicionamento, mesas cruzadas de guia linear, mesas de elevação e com todos os outros componentes de mesmo tamanho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.