Mesa Basculante
alumínio
- Para determinar a altura de partes e componentes
- A altura da mesa de curso pode ser ajustada manualmente girando o botão de escala
- Capacidade de elevação de até 700 N
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
- Fuso com autobloqueio
344,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mesa Basculante
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
29
H=Altura
19
L=Comprimento
84,5
S=Curso
4
B1
22
D
13
D1
12
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
30
F2 (N)
50
H1
17
H2
14
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
62
L3
22
L4
8
L5
6
Mx (Nm)
0,5
My (Nm)
0,5
Mz (Nm)
2
Descrição
Material
Mesa basculante, mancais de suporte e botão graduado em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão
Folga (backlash) abaixo de 0,05 mm. Fuso com autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Para posicionar no alto componentes e grupos de qualquer tipo (por ex. batentes, sensores, chaves de fim de curso, mesas, câmeras, grupos construtivos completos, etc.). A altura da mesa de elevação pode ser ajustada girando o botão de escala. Um traço do botão de escala corresponde a um movimento de curso de 0,1 mm.
Graças ao sistema modular, a mesa de elevação pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Graças ao sistema modular, a mesa de elevação pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.