Disco Rotativo
alumínio
- Rotação de 360°
- Encaixe a cada 90°
- Escala precisa de 2° para ajuste do ângulo
- O sistema modular oferece possibilidades de combinação descomplicadas
161,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Disco Rotativo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
35
H=Altura
15
D1
6
D2
22
D3
6
D4
3
F1 (N)
50
F2 (N)
30
F3 (N)
50
H1
9,5
H2
16,5
M1 Nm
2
R
64
R1
44
Descrição
Material
Estrutura básica e disco rotativo em liga de alumínio.
Eixo em aço inoxidável.
Eixo em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico e disco rotativo anodizados.
Indicação
Ao soltar a alavanca de aperto, o disco rotativo pode ser girado no corpo básico 360°. O disco rotativo engata a cada 90° (item 21150-25 a cada 45°). O engate é composto por um posicionador esférico de fácil remoção.
Para o ajuste do ângulo há uma escala de 2° de precisão.
O disco rotativo pode ser combinado facilmente de acordo com o seu respectivo tamanho, através de um sistema modular.
Para o ajuste do ângulo há uma escala de 2° de precisão.
O disco rotativo pode ser combinado facilmente de acordo com o seu respectivo tamanho, através de um sistema modular.
Indicação de desenho
1) Furo de montagem para retirar a porca sob pressão
2) Porca sextavada DIN 934 (8X) pode ser retirada sob pressão M (D4)
3) Escareamento conforme DIN 974-1 (D4)
2) Porca sextavada DIN 934 (8X) pode ser retirada sob pressão M (D4)
3) Escareamento conforme DIN 974-1 (D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.