Ângulo De Oscilação
alumínio
- Oferece opções de montagem avançadas
- Adequado para Mesa redonda de posicionamento 21160
58,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ângulo De Oscilação
Material do corpo básico
alumínio
H=Altura
22
B
7
D
6
D1
3,3
D2
M03
D3
M03
H1
11
H2
6
L
29
L1
22
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
fresada e anodizada.
Indicação
O dispositivo giratório de formato angular é montado na mesa redonda de posicionamento, oferecendo assim possibilidades adicionais de montagem.
Adequado para o item 21160 nos respectivos tamanhos.
Adequado para o item 21160 nos respectivos tamanhos.
Indicação de desenho
1) D3 para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.