Terminal De Rótula
ângulo de oscilação
alumínio
- Equipado com cabeça esférica
- Pode ser girado 360° em torno de seu próprio eixo
- Adequado para vários sistemas de posicionamento
88,77 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Versão 1
ângulo de oscilação
Versão 2
apertável
Material do corpo básico
alumínio
D=Diâmetro externo
29
H=Altura
25
MA=Torque de aperto
1,11
A
19
D1
10
D2
22
D3
M03
D4
3
F (N)
300
H1
11
H2
5,5
M Nm
3
T
3,5
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Adequado para os itens 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 e 21180.
Indicação de desenho
Todos os escareados (9x) de acordo com a norma DIN 974-1 (D4) e todas as porcas (9x) DIN 934 M (D4).
Devido à pressão para retirada das porcas, obtêm-se escareados para os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno. Desta maneira, é possível obter ambas as variantes de fixação.
1) D3 parafuso de fixação (2x)
Devido à pressão para retirada das porcas, obtêm-se escareados para os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno. Desta maneira, é possível obter ambas as variantes de fixação.
1) D3 parafuso de fixação (2x)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.