Placa De Base
alumínio
- Adequado para vários sistemas de posicionamento
45,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Base
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
29
H=Altura
6
L=Comprimento
70
B1
22
D
3
H1
5
L1
62
L2
54
L3
44
L4
22
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
Adequado para os itens 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 e 21190 nos respectivos tamanhos.
Indicação de desenho
Todos os escareados de acordo com a norma DIN 974-1 (D),
todos os furos roscados M (D).
todos os furos roscados M (D).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.