Cantoneira De Fixação Para Montagem
alumínio
- Para a montagem de componentes nos ângulos de 45° e 90°
- Adequado para vários sistemas de posicionamento
45,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira De Fixação Para Montagem
Material do corpo básico
alumínio
L=Comprimento
40
B
8
B1
6
B2
4,5
B3
3,3
L1
22
L2
14,5
L3
8
S
3
Descrição
Material
Liga de alumínio.
Versão
fresada e anodizada.
Indicação
Adequado para os itens 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 e 21180 nos respectivos tamanhos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.