text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho De Guia
Tamanho
6
Versão 1
drylin® w
Versão 2
simples
Material do corpo básico
alumínio
L2=Distância entre furos do ca
30
L=Comprimento
3000
A
10,5
B
15,5
B1
14
D
5
D1
4,5
H
14
H1
7,5
H2
4
L máx.
3000
L1
60
Tipo
L máx.

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
Indicação
O trilho simples de fácil montagem permite grande flexibilidade na construção. Pode ser utilizado para compensação de diferenças de altura. Através do material em alumínio anodizado endurecido, obtêm-se melhores resultados de fricção e desgaste dos trilhos. Robusto e resistente à sujeira, ele é capaz de transportar grandes cargas com segurança e livre de manutenção.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem