Trilho De Guia
drylin® w
alumínio
- Suporte ideal de torques elevados
- Trilhos extremamente planos
- Robusto e resistente à sujeira
- Muito bom desempenho em relação a fricção e desgaste
- Robusto e resistente à sujeira
186,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho De Guia
Tamanho
6
Versão 1
drylin® w
Versão 2
duplo
Material do corpo básico
alumínio
L2=Distância entre furos do ca
30
L=Comprimento
3000
B
30
B1
27
D
5
D1
4,5
H
14
H1
7,5
H2
4
L máx.
3000
L1
60
Tipo
L máx.
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
anodização dura, espessura da camada 50 µm. Dureza 500 HV.
Indicação
Trilhos extremamente planos com guias nas extremidades servem de apoio ideal para altos torques. Robustos e resistentes à sujeira, eles são capazes de transportar grandes cargas com segurança e livres de manutenção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.