Elemento De Aperto
para mancal de deslizamento de mesa redonda
alumínio
- Acessórios para mesas rotativas com mancal de deslizamento
- Com um baixo torque de aperto, é possível obter altos torques de retenção
25,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Aperto
Versão 1
para mancal de deslizamento de mesa redonda
Material do corpo básico
alumínio
D=Diâmetro externo
100
H=Altura
8
ID=Adequado para
21245-01-1110030
K1=Para parafuso
Ø 4,5
D1
91
E
60°
E2
45°
H1
3,2
Descrição
Material
Elementos de travamento e parafusos de aço.
Versão
Travas com superfície sem tratamento.
Parafusos zincado, classe de resistência 8.8.
Parafusos zincado, classe de resistência 8.8.
Indicação
Elemento de travamento para aparafusamento no anel externo do mancal de deslizamento da mesa rotativa 21245-01. Com o torque de aperto de 1 Nm podem ser realizados torques de retenção de 10 Nm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.