text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mesa Rotativa Com Mancal De Deslizamento
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
plástico
D=Diâmetro externo
80
H=Altura
16
K1=Para parafuso
DIN 7984 M5
K2=Para porca
ISO 4035 M5
MK=Momento de inclinação máx.
60
T1=Capacidade de carga axial e
13000
T2=Capacidade de carga axial d
4000
T3=Capacidade de carga radial
2000
T4=Capacidade de carga radial
500
n=Limite máx. de rotações 1/mí
250
D1
70
D2
60
D3
31
D4
20
D5
4,5
E1
6X60°
E2
6X60°
H1
5

Descrição

Material
Anel externo de alumínio.
Anel interno mancal de plástico Iglidur® J.
Parafusos e porcas de aço inoxídável A2.
Versão
Anel externo anodizado.
Indicação
Mesa rotativa com mancal de deslizamento de baixo peso. O anel interno é composto de um mancal deslizante fabricado de um material de alto desempenho. No centro foi posicionado um anel externo de alumínio anodizado. Essa combinação de materiais garante um funcionamento totalmente sem lubrificante e manutenção.

Montagem simples.
Elevada resistência ao desgaste.
Para cargas elevadas, alta rigidez.
Faixa de temperatura
-50 °C até +90 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem