Unidade Linear
com mancal deslizante
alumínio
- Unidade linear para procedimento linear e posicionamento.
- Alojamento de torques elevados.
- Montagem sem deformação.
- Rigidez elevada e ausência de folgas do carrinho guia.
- Rosca direita
458,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade Linear
Versão 1
com mancal deslizante
Versão 2
rosca direita
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura
130
G2=Rosca
M06
H=Altura
54
L=Comprimento
300
Para=Fuso
TR 14X3
S=Curso
150
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M06
G2
M06
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40X30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2X2X20
Descrição
Material
Carcaça de alumínio.
Tubo de precisão de aço niquelado.
Fuso de rosca trapezoidal de aço.
Tubo de precisão de aço niquelado.
Fuso de rosca trapezoidal de aço.
Indicação
Unidades lineares de tubo duplo podem ser acionadas manual ou eletricamente. Devido ao seu curto ciclo de funcionamento, estas unidades podem ser ajustadas várias vezes ao dia com velocidade reduzida e estabilidade elevada. Possível regulagem de altura, largura e comprimento.
Dados técnicos
Duração de operação: S3, 30 % (em 60 min.)
Faixa de temperatura
Faixa de temperatura de 0 °C até +60 °C
Sob consulta
Outros comprimentos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.