text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Carro De Rolos Para Guias Lineares
Tamanho
20
Versão 1
rolamento fixo
Versão 2
versão compacta
Material do corpo básico
aço
B=Largura
18
L=Comprimento
90
A1
60
B1
19,2
C0Y (N)
300
C0Z (N)
170
D
M05
E
10
E1
9
F
3
H
11,5
H1
5,5
H2
16
L1
80
L2
71

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Carro guia de rolos com baixo coeficiente de atrito e, portanto, movimentação muito fácil. Os pinos de rolos possuem lubrificação permanente e uma vedação 2Z (tampa contra sujeira). Através do simples ajuste do rolo excêntrico central, o carro guia de rolos pode ser ajustado sem folga ou com a pré-carga desejada nos trilhos. A versão compacta dispõe de um raspador em plástico para a limpeza das vias.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +120 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram