Trilho Telescópico
extensão parcial
aço
zincada
- Engate na posição fechada
- Altura baixa dos trilhos
- Operação suave
Unidade de venda
46,94 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Versão 1
extensão parcial
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
12,7
Fp=Capacidade de carga por par
12
H=Altura
26,3
L=Comprimento
150
S=Curso
147,5
A
26
A1
78
MM3509
DZ2601-0015
Montagem
montagem lateral
Tipo de embalagem
1 unidade = 1par
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade. Engate na posição fechada.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2 mm.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2 mm.
Vantagens
Engate na posição fechada
Altura baixa dos trilhos
Leve funcionamento
Altura baixa dos trilhos
Leve funcionamento
Indicação de desenho
1) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-10-0300
2) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-10-0400
3) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-10-0400
4) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-10-0150
2) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-10-0400
3) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-10-0400
4) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-10-0150
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.