Trilho Telescópico
extensão total
aço
zincada
- Soft close
- Push to open
- Autointrodução
- Engate nas posições aberta e fechada
- Remoção rápida da parte frontal
Unidade de venda
32,73 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Forma
A
Versão 1
extensão total
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
12,7
Fp2=Capacidade de carga par 80
43
H=Altura
45,7
L=Comprimento
350
S=Curso
310
A
35
A4
180,8
A7
206
MM3509
DZ3832-0035EC-B
Montagem
montagem lateral
Tipo da forma
Soft close
Tipo de embalagem
1 unidade = 1par
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade. É possível remover e separar a gaveta das corrediças de maneira fácil, através do acionamento da alavanca de desbloqueio. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente.
Não adequado para montagem horizontal.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Forma A:
No processo de fechamento, o mecanismo de amortecimento age sobre o movimento de retração das corrediças, deslocando o trilho amortecido automaticamente para a posição final.
As capacidades de carga especificadas se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Forma B:
Através da aplicação de uma ligeira pressão, os trilhos telescópicos são estendidos automaticamente e de maneira quase silenciosa. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Forma C:
Engate nas posições aberta e fechada.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.
Forma D:
Engate na posição fechada.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Forma E:
No processo de fechamento, o movimento é amortecido e o deslocamento ocorre automaticamente para a posição final.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Forma A:
No processo de fechamento, o mecanismo de amortecimento age sobre o movimento de retração das corrediças, deslocando o trilho amortecido automaticamente para a posição final.
As capacidades de carga especificadas se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Forma B:
Através da aplicação de uma ligeira pressão, os trilhos telescópicos são estendidos automaticamente e de maneira quase silenciosa. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Forma C:
Engate nas posições aberta e fechada.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.
Forma D:
Engate na posição fechada.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Forma E:
No processo de fechamento, o movimento é amortecido e o deslocamento ocorre automaticamente para a posição final.
As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ou 80.000 ciclos.
Faixa de temperatura
Forma A:
+10°C bis +40°C.
Forma B:
-20°C bis +70°C.
Forma C:
-20°C bis +70°C.
Forma D:
-20°C bis +70°C.
+10°C bis +40°C.
Forma B:
-20°C bis +70°C.
Forma C:
-20°C bis +70°C.
Forma D:
-20°C bis +70°C.
Vantagens
Soft close
Push to open
Fechamento automático
Engate nas posições aberta e fechada
Remoção rápida da parte frontal
Push to open
Fechamento automático
Engate nas posições aberta e fechada
Remoção rápida da parte frontal
Indicação de desenho
Forma B:
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-2040022, 21334-15-2050022, 21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 e 21334-15-2060035
Forma C:
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-30600, 21334-15-30650 e 21334-15-30700
2) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-15-30250
Forma D:
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-40148, 21334-15-40199 e 21334-15-40250
2) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-40600, 21334-15-40650 e 21334-15-40700
3) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-30600 e 21334-15-30650
Forma E:
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 e 21557-15-5050041
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-2040022, 21334-15-2050022, 21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 e 21334-15-2060035
Forma C:
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-30600, 21334-15-30650 e 21334-15-30700
2) Furo de montagem não disponível no artigo 21334-15-30250
Forma D:
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-40148, 21334-15-40199 e 21334-15-40250
2) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-40600, 21334-15-40650 e 21334-15-40700
3) Furo de montagem não disponível nos artigos 21334-15-30600 e 21334-15-30650
Forma E:
1) Furo de montagem não disponível nos artigos 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 e 21557-15-5050041
Acessórios
Cantoneiras estruturais de aço para montagem de trilhos telescópicos 21335-80
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.