Trilho Telescópico
extensão parcial em ambos os lados
aço
zincada
- Extensão em ambas as direções
- Engate na posição aberta em ambos os lados
- Operação suave
Unidade de venda
28,34 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Versão 1
extensão parcial em ambos os lados
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
9,5
Fp=Capacidade de carga por par
50
H=Altura
35,3
L=Comprimento
300
S=Curso
208,8
A
26
A1
128
A2
160
A3
224
A4
256
MM3509
DZ2026-0030
Montagem
montagem lateral
Tipo de embalagem
1 unidade = 1par
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos de extensão parcial em ambos os lados, o curso é menor do que o comprimento de montagem. Engate na posição aberta em ambos os lados. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 50.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 2,5 mm.
Vantagens
Extensão em ambas as direções
Engate na posição aberta em ambos os lados
Leve funcionamento
Engate na posição aberta em ambos os lados
Leve funcionamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.