Trilho Telescópico
extensão excedente
aço
zincada
- Engate na posição fechada
- Adequado para montagem plana
- Operação suave
Unidade de venda
45,86 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Versão 1
extensão excedente
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
12,7
Fp=Capacidade de carga por par
68
H=Altura
50,8
L=Comprimento
305
S=Curso
330
A
16
A2
162,1
A3
209,5
A4
235
A5
260,3
A6
222,2
MM3509
DZ3301-0012-2
Montagem
montagem lateral
Tipo de embalagem
1 unidade = 1par
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Material de fixação incluso.
Material de fixação incluso.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão excedente, o curso é maior do que o comprimento de montagem. Engate na posição fechada.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 75%.
Vantagens
Engate na posição fechada
Adequado para montagem plana
Leve funcionamento
Adequado para montagem plana
Leve funcionamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.