Trilho Telescópico
extensão total
aço
zincada
- Soft close
- Operação suave
- Estabilidade lateral alta através do uso da corrediça exata
Unidade de venda
85,43 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Versão 1
extensão total
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
17,5
Fp2=Capacidade de carga par 80
45
H=Altura
54
L=Comprimento
400
S=Curso
400,2
A
26
A1
160
A2
192
A5
128
A6
160
A7
288
MM3509
DZ5417-0040EC
Montagem
montagem lateral
Tipo de embalagem
1 unidade = 1par
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade. No processo de fechamento, o mecanismo de amortecimento age sobre o movimento de retração das corrediças, amortecendo o movimento e deslocando automaticamente para a posição final. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas foram calculadas com uma distância de trilhos de 450 mm e se referem ao valor máximo com 80.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Não adequado para montagem horizontal.
Faixa de temperatura
+10 C até +40 °C.
Vantagens
Soft close
Leve funcionamento
Alta estabilidade lateral devido ao guiamento exato
Leve funcionamento
Alta estabilidade lateral devido ao guiamento exato
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.