Trilho Telescópico
extensão total
aço
zincada
- Remoção rápida da parte frontal
- Operação suave
- Estabilidade lateral alta através do uso da corrediça exata
Unidade de venda
73,51 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Versão 1
extensão total
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
19,1
Fp=Capacidade de carga por par
90
H=Altura
53,1
L=Comprimento
305
S=Curso
305
A
46,4
A11
225,5
A2
135,4
A3
179,1
A4
204,5
A5
229,9
A8
228,6
MM3509
DZ3657-0012-2
Montagem
montagem lateral
Tipo de embalagem
1 unidade = 1par
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Material de fixação incluso.
Material de fixação incluso.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade. É possível remover e separar a gaveta das corrediças de maneira fácil, através do acionamento da alavanca de desbloqueio. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.
Não adequado para montagem horizontal.
Adequado para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
Não adequado para montagem horizontal.
Adequado para distâncias de trilhos até 1.000 mm.
Vantagens
Remoção rápida da parte frontal
Leve funcionamento
Alta estabilidade lateral devido ao guiamento exato
Leve funcionamento
Alta estabilidade lateral devido ao guiamento exato
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.