Trilho Telescópico
extensão total
aço
zincada
- Adequado para montagem plana
- Para aplicações com carga pesada
- Operação suave
Unidade de venda
64,32 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Telescópico
Versão 1
extensão total
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
19,1
Fp=Capacidade de carga por par
272
H=Altura
76,2
L=Comprimento
254
S=Curso
254
A
12,7
A13
103,1
A14
128,5
A15
147,6
A16
166,6
A4
152,4
A5
209,6
A6
228,6
MM3509
DZ9301-0010U-E
Montagem
montagem lateral
Tipo de embalagem
embalado individualmente
Descrição
Material
Trilhos de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Gaiolas de esferas em aço.
Esferas de aço.
Versão
Trilhos zincados.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Gaiolas de esferas zincadas.
Esferas temperadas.
Indicação para encomenda
Venda avulsa.
Indicação
Nos trilhos telescópicos com extensão total, o curso é quase o mesmo do comprimento de montagem, garantindo maior conforto e acessibilidade. Na aplicação de um curso de extensão total, a capacidade de carga dinâmica dos trilhos telescópicos especifica a capacidade de suporte de carga máxima de um par telescópico montado verticalmente. As capacidades de carga especificadas se referem ao valor máximo com 10.000 ciclos.
Na montagem horizontal, o valor diminui 70%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 4,8 mm.
Os trilhos telecópicos não podem ser encomendados em pares.
Na escolha do travamento somente de um lado, é possível efetuar uma combinação com o artigo 21335-25.
Na montagem horizontal, o valor diminui 70%.
Para evitar o risco de colisão com outras peças, a altura da cabeça dos parafusos de fixação não deve exceder 4,8 mm.
Os trilhos telecópicos não podem ser encomendados em pares.
Na escolha do travamento somente de um lado, é possível efetuar uma combinação com o artigo 21335-25.
Faixa de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Vantagens
Adequado para montagem plana e
aplicações com carga pesada
Leve funcionamento
aplicações com carga pesada
Leve funcionamento
Observar
A capacidade de carga máxima se refere ao par de trilhos telescópicos.
Indicação de desenho
1) Furo de montagem disponível no artigo 21335-30-1524
2) Recorte para parafuso francês
2) Recorte para parafuso francês
Acessórios
Trilhos telescópicos de aço 21335-25.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.