Cantoneira para montagem
aço
zincada
- Para montagem em pisos
- Para montagem em plataformas
- Para montagem lateral
Unidade de venda
8,86 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira para montagem
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
B=Largura
14,7
H=Altura
35,7
L=Comprimento
346,7
A
55,1
A1
114,4
A2
236,5
A3
150
A4
300
MM3509
DZ63335-2
Tipo de embalagem
1 unidade = 1par
Descrição
Material
Cantoneiras de aço para montagem.
Versão
Cantoneiras zincadas para montagem.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Material de fixação incluso.
Material de fixação incluso.
Indicação
Serve de opção para casos de montagem em pisos, plataformas ou montagem lateral.
Acessórios
21334-15 Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão total, capacidade de carga até 50 kg.
21334-30 Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 50 kg.
21334-30 Trilhos telescópicos de aço para montagem lateral, extensão parcial, capacidade de carga até 50 kg.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.