Trilho Para Guia Linear Perfilado
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Suporte de cargas de todas as direções
- Vias indutivas endurecidas e polidas
- Os trilhos podem ser combinados
109,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Trilho Para Guia Linear Perfilado
Tamanho
7
Versão 2
miniatura
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4034
B=Largura
7
H=Altura
4,7
L1=Distância entre furos do ca
7,5
L=Comprimento
240
D
2,4
D1
4,2
L máx.
240
L2
15
T
2,3
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4034.
Versão
Com superfície sem tratamento,
Endurecida 52 HRC.
Endurecida 52 HRC.
Indicação
Trilhos guias perfilados aparafusáveis pelo lado superior. Eles se encontram disponíveis em quatro tamanhos na versão em miniatura, sobre os quais podem ser montados um ou mais carros guia.
Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Os trilhos podem ser combinados.
Sistema de esferas recirculantes com 4 pontos de contato, mesmo ângulo de carga e 2 esferas circulantes por carro deslizante. Este sistema permite suportar cargas de todas as direções.
Aceleração máx: 80 m/s².
Velocidade máx. de deslocamento: 3 m/s.
Temperatura de aplicação: -20 °C até +80 °C.
Os trilhos podem ser combinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.