Elemento De Aperto
para trilhos perfilados para guia linear em miniatura
aço inoxidável
- Distribuição simétrica da força
- Adequado para processos de fixação estática
159,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Aperto
Tamanho
7
Versão 1
para trilhos perfilados para guia linear em miniatura
Material do corpo básico
aço inoxidável
B=Largura
7
F1=Força de retenção (N)
65
M=Torque de aperto (Nm)
0,11
A
12
A1
8
A2
7
A4
4,3
B1
17
D
6
H1
8
H2
2
H3
6
L3
12
M
M02
T
2,5
Descrição
Material
Carcaça e parafuso recartilhado em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e parafuso recartilhado, superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Elementos de aperto operados manualmente para operações de fixação estática. O processo de fixação é feito manualmente no parafuso recartilhado. As mandíbulas flutuantes garantem uma distribuição de força simétrica no trilho. Até 50.000 ciclos de fixação estática (valor B10d).
Basicamente, a ligação de fricção entre o elemento de aperto e a guias lineares é gerada nas superfícies livres do trilho perfilado para guia linear, por meio do qual as pistas dos guias esféricos não são danificadas
Verificação da força de retenção realizada com camada de lubrificação em um trilho perfilado para guia linear.
Basicamente, a ligação de fricção entre o elemento de aperto e a guias lineares é gerada nas superfícies livres do trilho perfilado para guia linear, por meio do qual as pistas dos guias esféricos não são danificadas
Verificação da força de retenção realizada com camada de lubrificação em um trilho perfilado para guia linear.
Faixa de temperatura
-10 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.