text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Solución efectiva para la detección de objetos.

Novedad en norelem: las barreras fotoeléctricas de horquilla

Una novedad en la gama de norelem son las robustas barreras fotoeléctricas de horquilla de metal con anchos de horquilla de 10 a 220 mm. Gracias a su elevada precisión, rápidos tiempos de reacción y fiabilidad, las barreras fotoeléctricas de horquilla son una solución efectiva para la detección de objetos en los entornos complejos, como por ejemplo en la técnica de montaje, de manipulación de objetos, así como en la tecnología de embalajes y envases.

       

Las barreras fotoeléctricas de horquilla son instrumentos optoelectrónicos que pueden captar objetos sin contacto dentro de un área definida. Las barreras generan un haz de luz preciso en forma de luz roja visible o de luz infrarroja invisible. El fino haz de luz se concentra en un punto luminoso con un diámetro muy pequeño a todo lo ancho de la horquilla. Si un objeto interrumpe el haz de luz, el receptor lo detecta y lo transmite en forma de una señal.

El emisor y el receptor se encuentran en la misma carcasa y están alineados entre sí de forma óptima. La sensibilidad se ajusta con el potenciómetro integrado. De este modo se pueden detectar las piezas, agujeros, ranuras o muescas del más mínimo tamaño. Con un selector directamente en el aparato el usuario puede elegir entre la conmutación oscura (contacto normalmente cerrado) y la conmutación clara (contacto normalmente abierto).

Detección de objetos en entornos complejos

norelem ofrece Barreras fotoeléctricas de horquilla que están formadas de una carcasa metálica y, al contrario que los modelos de plástico, poseen una especial rigidez torsional. La elevada clase de protección IP67 convierte a las barreras fotoeléctricas en inalterables al polvo, la suciedad, el agua y otros líquidos. De fácil montaje, se conectan mediante un conector macho M8 (M8x1, de 3 polos).

Gracias a su elevada precisión, rápidos tiempos de reacción y fiabilidad, las barreras fotoeléctricas de horquilla son una solución efectiva para la detección de objetos en los entornos complejos. Son fáciles de montar y ofrecen una captación precisa, también a elevadas velocidades y en condiciones difíciles.

Las nuevas barreras fotoeléctricas de horquilla se utilizan en el montaje, la técnica de manipulación de objetos, así como de envases y embalajes, o también en la alimentación de productos. En estos campos sirven, entre otras aplicaciones, para la detección de piezas en las unidades de alimentación, la detección de contornos de componentes, el control de bordes de pista, así como en el reconocimiento de bordes y objetos.