Situación inicial
El equipo influye en la calidad de la junta
Una parte considerable de las irregularidades en las juntas de soldadura no se debe a parámetros de soldadura incorrectos, sino a que la posición de la pieza se desvía de su estado de referencia. Por muy precisa que sea la especificación de soldadura, si la pieza se coloca de forma diferente en cada ciclo, el resultado también variará.
Para el diseño y la construcción de dispositivos portapiezas, esto significa que la sujeción, el posicionamiento y la accesibilidad no son un aspecto secundario, sino decisiones que determinan la calidad.
- 01 La separación entre raíces y la distancia entre almas varían según la serie
- 02 Desalineación de los bordes debido a la falta de centrado de las piezas a unir
- 03 Situación forzada en lugar de la plaza clasificada en WPS
- 04 Los dispositivos de sujeción ocultan la junta y el acceso para la inspección
Seis requisitos en la fabricación de dispositivos de soldadura
Elementos estándar a lo largo del proceso de soldadura
For the design
Integrate the function directly into the welded construction
Not every function needs to be constructed. Weld-on standard components provide stop and hinge functions with defined geometry and documented specifications within the assembly — this saves on drawing, production contracts and an additional item in the directory.
- Weld-on D-rings
Compact design, loadable from all sides, no additional threads — for the transport of heavy welded assemblies.
- Weld-on hinges
For hatches, doors and panelling on steel frame and housing structures.
| Task | Product group |
|---|---|
| Maintain the gap and edge offset | Positioning elements (03000), stops, rest pads |
| Enable welded positions | Angle plates, clamping cubes, tooling plates (01000) |
| Quick fixation, keep seam accessible | Toggle clamps (05000) |
| Flat clamping | Clamp straps and claw clamps (04000) |
| Control stress, maintaining tolerance class | Locating pins, positioning elements |
| Reduce set-up times, maintain zero points | Zero-point clamping systems (42000) |
| Set up the control fixtures | 3 axis clamping system for tooling plates (41000) |
| Weld on the fitting | Weld-on hinges (27000) |
| Transport assemblies | Weld-on D-rings (07000) |