text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
3 Resultados acertos

Descrição

Material

Versão em aço:

Pino de guia para travamento endurecido:

Classe de resistência 5.8.



Versão em aço:

Pino de guia para travamento não endurecido:

Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento 1.4305.



Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Estes pinos de retenção são adequados principalmente para a montagem em componentes com paredes finas.
Eles são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma C.
Indicação de desenho
Forma A: sem ranhura de engate
Forma C: com ranhura de engate
Acessórios
Para o aperto da porca roscada, pode ser incluída uma chave estrela dupla adicional no fornecimento.

Descubra a gama de produtos norelem