Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Mesas cruzadas de guia linear, versão curta, com indicador de posição, Forma A
a partir de
398,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Mesas cruzadas de guia linear, versão curta, com indicador de posição, Forma B
a partir de
398,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Mesas cruzadas de guia linear, versão curta, com indicador de posição, Forma C
a partir de
398,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente sem folgas, não é mais necessário soltar e fixar o fuso para o devido ajuste.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação e números crescentes com rotação para a direita. O valor de indicação do indicador de posição pode ser ajustado sem o uso de ferramentas. Para isso, basta girar o anel de arraste. A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada por meio de um parafuso em 4 posições.
Graças ao sistema modular, a mesa cruzada de guia linear pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas de elevação e outros acessórios, de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação e números crescentes com rotação para a direita. O valor de indicação do indicador de posição pode ser ajustado sem o uso de ferramentas. Para isso, basta girar o anel de arraste. A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada por meio de um parafuso em 4 posições.
Graças ao sistema modular, a mesa cruzada de guia linear pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas de elevação e outros acessórios, de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicação de desenho
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda