Material
Revestimento externo em aço inoxidável.
Gaiola em aço inoxidável.
Esferas em aço inoxidável.
Gaiola em aço inoxidável.
Esferas em aço inoxidável.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Rolamentos lineares de esfera em aço inoxidável, fechado
a partir de
62,93 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Rolamentos lineares de esfera em aço inoxidável, aberto
a partir de
70,10 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Revestimento externo em aço inoxidável.
Gaiola em aço inoxidável.
Esferas em aço inoxidável.
Gaiola em aço inoxidável.
Esferas em aço inoxidável.
Indicação
Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.