Material
Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Versão
Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Estrutura básica e mesa circular em liga de alumínio, anodizado.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Fuso em aço, cementado.
Mancal de suporte do fuso com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição em plástico.
Versão
Folga radial do eixo rotativo < 0,015 mm.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Folga axial do eixo rotativo < 0,02 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,05°.
Fuso com autobloqueio.
Indicação
O curso de regulagem é de 360° sem batente final.
O indicador de posição conta em passos de 0,1° no sentido horário. O ângulo de rotação é exibido diretamente no grande visor LCD. Enquanto isso, a mesa redonda se move no sentido anti-horário. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil. A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições
por meio de um parafuso.
Relação de transmissão:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Graças a um sistema modular, a mesa redonda de posicionamento pode ser combinada facilmente com outros elementos do seu respectivo tamanho.
O indicador de posição conta em passos de 0,1° no sentido horário. O ângulo de rotação é exibido diretamente no grande visor LCD. Enquanto isso, a mesa redonda se move no sentido anti-horário. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil. A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições
por meio de um parafuso.
Relação de transmissão:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
Graças a um sistema modular, a mesa redonda de posicionamento pode ser combinada facilmente com outros elementos do seu respectivo tamanho.
Indicação de desenho
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda
Todos os escareados de acordo com a norma DIN 74-Bm (D6)
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda
Todos os escareados de acordo com a norma DIN 74-Bm (D6)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.