text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Anel externo e interno de alumínio.
Elemento deslizante de plástico Iglidur® J.
Parafusos de aço inoxídável A2.
Versão
Anel externo e interno anodizado.
Indicação
Mesa rotativa com mancal de deslizamento de alumínio e elementos deslizantes substituíveis, composta de um mancal deslizante fabricado de um material de alto desempenho. Essa combinação de materiais garante um funcionamento totalmente sem lubrificante e manutenção.

Montagem simples.
Elevada resistência ao desgaste.
Para cargas elevadas, alta rigidez.
Faixa de temperatura
-50 °C até +90 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem